Publier vos produits
BERLIN PLUS 610mm Stainless steel single bowl kitchen sink
Roca

BERLIN PLUS 610mm Stainless steel single bowl kitchen sink

4.5 sur 5 étoiles4.5(17 Avis)
Traduit par Google,
PLUS - Évier de cuisine à une cuve en acier inoxydable, 610 mm Berlin, une collection d'éviers de cuisine aux lignes droites et aux angles doux, disponibles avec des bacs en deux profondeurs. Installation sous plan de travail pour gagner en design, hygiène et confort.
Spécification
  • Optional: 861104000 BERLIN Soap dispenser Compatible with: 506405407 AQUA Trap for single bowl kitchen sinks 506405607 AQUA Space saving trap for single bowl kitchen sinks
Spécifications techniques
  • Réference unique.870B10550
  • Famille de produitsKitchen sinks
  • Groupe de produitsBerlin
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-06-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)200
  • Largeur (mm)460
  • Profondeur (mm)610
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSinks
  • Code UNSPSC30181504
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
  • Description de l'Uniclass 2015Kitchen sinks
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures