Publier vos produits
PRAGA 790mm Stainless steel single bowl kitchen sink
Roca

PRAGA 790mm Stainless steel single bowl kitchen sink

4.6 sur 5 étoiles4.6(31 Avis)
Traduit par Google,
PRAGA 790 x 450 mm Évier de cuisine à une cuve en acier inoxydable
Spécification
  • Optional: 861104000 PRAGA Soap dispenser Compatible: 506405407 AQUA Trap for single bowl kitchen sinks 506405607 AQUA Space saving trap for single bowl kitchen sinks
Spécifications techniques
  • Réference unique.870E10740
  • Famille de produitsKitchen sinks
  • Groupe de produitsPraga
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-06-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)200
  • Largeur (mm)450
  • Profondeur (mm)790
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSinks
  • Code UNSPSC30181504
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
  • Description de l'Uniclass 2015Kitchen sinks
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures