Publier vos produits
Aquafy - Kitchen sink faucet for filtered water and flexible supply hoses
Roca

Aquafy - Kitchen sink faucet for filtered water and flexible supply hoses

Traduit par Google,
Robinet d'évier pour eau filtrée avec flexibles d'alimentation. Le système de filtration d'eau de cuisine Roca offre une solution sûre, pratique et durable pour une eau potable au meilleur goût. Facile à installer sous l'évier, cette collection comprend différents robinets déclinés en trois designs et trois finitions, chacun équipé d'un filtre à cinq étapes. Un voyant LED indique quand le filtre doit être remplacé.
Spécification
  • Compatible with: A5A803GB00 - 5 stages filter for kitchen sink mixer with filtered water
Spécifications techniques
  • Réference unique.5A8A3GXX0
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsAquafy
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)304
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
  • Classification IFCSoupape
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets