Publier vos produits
Berlin Stainless steel single bowl kitchen sink
Roca

Berlin Stainless steel single bowl kitchen sink

Traduit par Google,
Évier de cuisine à cuve unique en acier inoxydable. Une collection d'éviers de cuisine aux lignes droites et aux angles doux, disponible avec des vasques en deux profondeurs. Installation sous plan de travail pour gagner en design, hygiène et confort.
Spécifications techniques
  • Réference unique.871551B00
  • Famille de produitsKitchen sinks
  • Groupe de produitsBerlin
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)184
  • Largeur (mm)460
  • Profondeur (mm)610
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
  • Description de l'Uniclass 2015Kitchen sinks
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures