Publier vos produits
Glasgow Stainless steel single bowl kitchen sink and right drainer
Roca

Glasgow Stainless steel single bowl kitchen sink and right drainer

4.3 sur 5 étoiles4.3(8 Avis)
Traduit par Google,
Évier de cuisine Glasgow en acier inoxydable à cuve unique et égouttoir à droite. Collection d'éviers de cuisine en acier inoxydable caractéristique pour ses différentes combinaisons de cuves, mélangeant grandes et petites tailles, et ses différentes formes d'égouttoirs.
Spécifications techniques
  • Réference unique.873101C01
  • Famille de produitsKitchen sinks
  • Groupe de produitsGlasgow
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)180
  • Largeur (mm)500
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
  • Description de l'Uniclass 2015Kitchen sinks
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures