Publier vos produits
Victoria Stainless steel single bowl kitchen sink and left drainer
Roca

Victoria Stainless steel single bowl kitchen sink and left drainer

Traduit par Google,
Évier de cuisine à cuve simple en acier inoxydable et égouttoir à gauche. Une collection complète d'éviers de cuisine en cinq tailles et différentes combinaisons de cuvettes et positions d'égouttoir. Pour tous les types de cuisines, des plus petites à celles aux grandes dimensions.
Spécification
  • Compatible with: A506405607 Aqua. Space saving trap for single bowl kitchen sinks A506405407 Aqua. Trap for single bowl kitchen sinks
Spécifications techniques
  • Réference unique.874801A01
  • Groupe de produitsVictoria
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)160
  • Largeur (mm)490
  • Profondeur (mm)800
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks