Publier vos produits
Duplo One Duplo WC One Underwindow - Built-in structure with dual flush cistern for wall-hung WC. Ø 90 / Ø 110 elbow
Roca

Duplo One Duplo WC One Underwindow - Built-in structure with dual flush cistern for wall-hung WC. Ø 90 / Ø 110 elbow

Traduit par Google,
WC suspendu Duplo One sous fenêtre - Structure encastrée avec réservoir à double chasse pour WC suspendu. Coude Ø 90 / Ø 110. Les réservoirs encastrés Duplo One, compacts et polyvalents, constituent une solution facile à installer et peu encombrante pour tous types de salles de bains. Ils sont disponibles avec une gamme de plaques de commande.
Spécification
  • Compatible with: A327741000 Wall-hung Fineceramic® basin
Spécifications techniques
  • Réference unique.890072020
  • Famille de produitsIn-wall tanks
  • Groupe de produitsIn-Wall
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-05-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)820
  • Largeur (mm)525
  • Profondeur (mm)180
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Description de l'Uniclass 2015WC cisterns
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Numéro OmniClass23-31 19 19 19
  • Titre OmniClassWater Closet Tanks

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (47)
3.9 sur 5 étoiles 3.9 (11)