Publier vos produits
IN-WALL DUPLO Toilet COMPACT Concealed floor standing structure w/ compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 4.5/3 6/3 L). 90 ø / 110 ø elbow
Roca

IN-WALL DUPLO Toilet COMPACT Concealed floor standing structure w/ compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 4.5/3 6/3 L). 90 ø / 110 ø elbow

Traduit par Google,
WC DUPLO COMPACT - Structure à encastrer au sol avec réservoir compact (8 cm) et double chasse (4/2 - 4,5/3 - 6/3 L). Coude 90 ø / 110 ø Les systèmes In-Wall allient efficacité et technologie pour offrir les meilleures performances
Spécification
  • Compatible with: 890103008 IN-WALL EP1 (compact version) - Electronic glass finished operating plate for concealed cistern with automatic or touchless dual flush and adjustable light in multiple colour choice 89009900x IN-WALL PL5 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern 89009800x IN-WALL PL4 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern 890097300 IN-WALL PL3-E (compact version) - Electronic stainless steel operating plate for concealed cistern with automatic or manual dual flus 890097104 IN-WALL PL3 SINGLE - Vandal-proof stainless steel single flush operating plate for concealed cistern 89009610x IN-WALL PL2 SINGLE - Single flush operating plate for concealed cistern 89009600x IN-WALL PL2 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern 89009510x IN-WALL PL1 SINGLE - Single flush operating plate for concealed cistern 89009500x PL1 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern 89008500x PL6 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern
Spécifications techniques
  • Réference unique.890080020
  • Famille de produitsIn-wall tanks
  • Groupe de produitsIn-Wall
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-06-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Description de l'Uniclass 2015WC cisterns
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Numéro OmniClass23-31 19 19 19
  • Titre OmniClassWater Closet Tanks
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Produits similaires