Publier vos produits
IN-WALL BASIC TANK COMPACT concealed cistern
Roca

IN-WALL BASIC TANK COMPACT concealed cistern

Traduit par Google,
BASIC TANK COMPACT - Réservoir à encastrer compact (8 cm) à double chasse (4/2 - 4,5/3 - 6/3 L) Compatible avec : 89009900. In-Wall PL5 DUAL - Plaque de commande à double chasse pour réservoir à encastrer 89009500. In- Wall PL1 DUAL - Plaque de commande à double chasse pour réservoir encastré 890103008 In-Wall EP1 (version compacte) - Plaque de commande électronique en verre pour réservoir à encastrer avec double chasse automatique ou sans contact et éclairage réglable en plusieurs couleurs 89009510. In-Wall PL1 SINGLE - Plaque de commande simple chasse pour réservoir encastré 89009610. In-Wall PL2 SINGLE - Plaque de commande simple chasse pour réservoir encastré 89008500. In-Wall PL6 DUAL - Plaque de commande double chasse pour réservoir encastré 89009800. In-Wall PL4 DUAL - Plaque de commande double chasse pour réservoir à encastrer 890097104 In-Wall PL3 SINGLE - Plaque de commande inox simple touche antivandalisme pour réservoir à encastrer 890097300 In-Wall PL3-E (version compacte) - Plaque de commande électronique inox pour réservoir à encastrer avec h double chasse automatique ou manuel 89009600. In-Wall PL2 DUAL - Plaque de commande double touche pour réservoir à encastrer 890097004 In-Wall PL3 DUAL - Plaque de commande double touche en acier inoxydable anti-vandalisme pour réservoir à encastrer
Spécifications techniques
  • Réference unique.890080200
  • Famille de produitsIn-wall tanks
  • Groupe de produitsIn-Wall
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)680
  • Largeur (mm)480
  • Profondeur (mm)78
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Description de l'Uniclass 2015WC cisterns
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Numéro OmniClass23-31 19 19 19
  • Titre OmniClassWater Closet Tanks
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Produits similaires