Publier vos produits
Duplo DUPLO HANDICAPPED - Concealed frame for grab bars fixation
Roca

Duplo DUPLO HANDICAPPED - Concealed frame for grab bars fixation

Traduit par Google,
DUPLO HANDICAPÉ - Cadre dissimulé pour la fixation des barres d'appui, Systèmes qui allient efficacité et technologie pour offrir les meilleures performances.
Spécification
  • Suitable for: Wall-hung bidet, Wall-hung toilet, Washbasin
Spécifications techniques
  • Réference unique.890090600
  • Famille de produitsIn-wall tanks
  • Groupe de produitsIn-Wall
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1120
  • Largeur (mm)135
En rapport
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code Uniclass 2015Pr_20_85_70
  • Description de l'Uniclass 2015Rail supports and fixings
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Numéro OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Titre OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures