Publier vos produits
IN-WALL DUPLO Toilet FREESTANDING - Concealed free-standing structure with dual flush cistern (6/3 L)
Roca

IN-WALL DUPLO Toilet FREESTANDING - Concealed free-standing structure with dual flush cistern (6/3 L)

4.0 sur 5 étoiles4.0(6 Avis)
Traduit par Google,

WC encastré DUPLO AUTOPORTANT - Structure autoportante cachée avec réservoir double chasse (6/3 L)

Spécification
  • Operating plate position: Frontal

    Recommended for public spaces

    Suitable for: Wall-hung toilet

Spécifications techniques
  • Réference unique.890090700
  • Famille de produitsIn-wall tanks
  • Groupe de produitsIn-Wall
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-06-01
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)1120
  • Largeur (mm)160
  • Profondeur (mm)500
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Description de l'Uniclass 2015WC cisterns
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Numéro OmniClass23-31 19 19 19
  • Titre OmniClassWater Closet Tanks
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (47)
3.9 sur 5 étoiles 3.9 (11)