Publier vos produits
IN-WALL
EP2
Roca

IN-WALL EP2

Traduit par Google,
Plaque de commande électronique en verre pour réservoir encastré avec double chasse automatique ou sans contact et éclairage réglable en plusieurs couleurs
Spécification
  • Compatible with: 890090700 DUPLO WC FREESTANDING - Concealed free-standing structure with dual flush cistern (6/3 L) 890090200 BASIC TANK - Concealed cistern with dual flush (6/3 L) 890090800 DUPLO SMART WC - Concealed structure for Smart Toilets with dual flush cistern 890090020 DUPLO WC - Concealed structure for toilet with dual flush cistern (6/3 L) 890090120 BASIC WC – Concealed structure with dual flush cistern (6/3 L)
Spécifications techniques
  • Réference unique.890102009
  • Famille de produitsFlush plates
  • Groupe de produitsIn-Wall
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-07-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)162
  • Largeur (mm)252
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
  • Classification IFCActionneur
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Description de l'Uniclass 2015WC flushing valves
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Numéro OmniClass23-27 33 00
  • Titre OmniClassValve Actuators
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures