Publier vos produits
IN-WALL PL10 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern
IN-WALL PL10 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern
IN-WALL PL10 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern
IN-WALL PL10 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern
    Roca

    IN-WALL PL10 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern

    5.0 sur 5 étoiles5.0(11 Avis)
    Traduit par Google,
    PL10 DUAL (ONE) - Plaque de commande double chasse pour réservoir à encastrer Couleurs et finitions : 0 Blanc, 1 Chromé, 2 Mat & 5 Combi
    Spécification
    • Compatible with: 890077020 DUPLO WC FREESTANDING (ONE) - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890078020 DUPLO WC SMART (ONE) - Fullframe Concealed Cistern for Smart Toilets 890070200 BASIC TANK COMPACT (ONE) - Naked Concealed Cistern 890070120 BASIC WC COMPACT (ONE) - Halframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890070020 DUPLO WC (ONE) - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890073020 DUPLO WC COMPACT (ONE) - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet Optional: 890064000 Adaptation kit for operating plates
    Spécifications techniques
    • Réference unique.89018900x
    • Famille de produitsFlush plates
    • Groupe de produitsIn-Wall
    • Date de publication2021-03-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)160
    • Profondeur (mm)250
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
    • Classification IFCActionneur
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
    • Description de l'Uniclass 2015WC flushing valves
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Numéro OmniClass23-27 33 00
    • Titre OmniClassValve Actuators
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures