Publier vos produits
Built-in component - 1st fix
Roca

Built-in component - 1st fix

Traduit par Google,
Composant intégré - 1ère correction
Spécifications techniques
  • Réference unique.A525163503
  • Groupe de produitsShowers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-11-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)80
  • Largeur (mm)80
  • Profondeur (mm)389
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)1.94
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCActionneur
  • Code ETIMEC010063
  • Nom ETIMFlush actuator flushing system mechanical
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 19 19
  • Titre OmniClassWater Closets 

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (47)
3.9 sur 5 étoiles 3.9 (11)