Publier vos produits
Shower for intimate hygiene with built-in progressive mixer and 800 mm shower hose. Built-in component - 1st Fix:
Shower for intimate hygiene with built-in progressive mixer and 800 mm shower hose. Built-in component - 1st Fix:
Shower for intimate hygiene with built-in progressive mixer and 800 mm shower hose. Built-in component - 1st Fix:
Shower for intimate hygiene with built-in progressive mixer and 800 mm shower hose. Built-in component - 1st Fix:
    Roca

    Shower for intimate hygiene with built-in progressive mixer and 800 mm shower hose. Built-in component - 1st Fix:

    Traduit par Google,
    Douche pour l'hygiène intime avec mitigeur progressif intégré et flexible de douche de 800 mm. Élément encastré - 1ère fixation :
    Spécifications techniques
    • Réference unique.A5251636XX
    • Famille de produitsArmani/Casa Bathroom collections by Roca
    • Groupe de produitsTaps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-11-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)88
    • Largeur (mm)105
    • Profondeur (mm)59
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)0.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCActionneur
    • Code ETIMEC010063
    • Nom ETIMFlush actuator flushing system mechanical
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 19 19
    • Titre OmniClassWater Closets 

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (47)
    3.9 sur 5 étoiles 3.9 (11)