Publier vos produits
Victoria Plus Corner front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel with 1 sliding door + 1 fixed panel
Victoria Plus Corner front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel with 1 sliding door + 1 fixed panel
    Roca

    Victoria Plus Corner front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel with 1 sliding door + 1 fixed panel

    Traduit par Google,
    Cabine de douche d'angle avec 1 porte battante + 1 panneau fixe et 1 porte coulissante + 1 panneau fixe. Pour créer une cabine d'angle 2L2, il faut commander 2 cabines L2. Avec leur profil fin, les cabines de douche Victoria Plus s'intègrent parfaitement à toutes les salles de bains. Elles offrent des configurations polyvalentes avec portes coulissantes et sont disponibles en argent poli ou noir mat brossé. Le traitement Maxiclean® facilite leur nettoyage.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.M12A2BC7D001XNMN
    • Famille de produitsShower screens
    • Groupe de produitsVictoria Plus
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2000
    • Profondeur (mm)700
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Numéro OmniClass23-31 17 25
    • Titre OmniClassShower Screens