Publier vos produits
Victoria Plus Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels
Victoria Plus Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels
    Roca

    Victoria Plus Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels

    Traduit par Google,
    Paroi de douche frontale avec 2 portes coulissantes et 2 panneaux fixes. À installer entre les murs. Avec leur profil fin, les parois de douche Victoria Plus s'intègrent parfaitement à toutes les salles de bains. Elles offrent des configurations polyvalentes avec portes coulissantes et sont disponibles en argent poli ou noir mat brossé. Le traitement Maxiclean® les rend faciles à nettoyer.
    Spécification
    • Compatible with: AM12C3847D0012NMN - Side panel. AM12C3207D0012NMN - Side panel. AM12C2EE7D0012NMN - Side panel. AM12C2BC7D0012NMN - Side panel
    Spécifications techniques
    • Réference unique.M12D6407D001XNMN
    • Famille de produitsShower screens
    • Groupe de produitsVictoria Plus
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2000
    • Profondeur (mm)1600
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Numéro OmniClass23-31 17 25
    • Titre OmniClassShower Screens

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (47)
    3.9 sur 5 étoiles 3.9 (11)