Publier vos produits
URA DF 1400 - Fixed panel for shower
Roca

URA DF 1400 - Fixed panel for shower

Traduit par Google,
DF - Paroi fixe pour douche. Profil en verre transparent et argent brillant. Compensation de 25 mm. Installation facile, avec vis ou adhésif.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M169140xxx
  • Famille de produitsShower screens
  • Groupe de produitsUra
  • Date de publication2021-04-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1950
  • Largeur (mm)1400
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Code UNSPSC30181507
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 19.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Shower Doors
  • Numéro OmniClass23-31 17 25
  • Titre OmniClassShower Screens
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Produits similaires

4.6 sur 5 étoiles 4.6 (47)
3.9 sur 5 étoiles 3.9 (11)