Publier vos produits
VICTORIA L2-E 1100 - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
VICTORIA L2-E 1100 - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
    Roca

    VICTORIA L2-E 1100 - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel

    Traduit par Google,
    L2-E - Cabine de douche frontale avec 1 porte coulissante + 1 panneau fixe. A installer entre murs ou avec 1 panneau latéral LF (L2-E + LF). Profil en verre transparent et argent brillant. Compensation de 25 mm.
    Spécification
    • Compatible with: M187070.. LF - Side panel M187075.. LF - Side panel M187080.. LF - Side panel M187090.. LF - Side panel
    Spécifications techniques
    • Réference unique.M186110xx
    • Famille de produitsShower screens
    • Groupe de produitsVictoria
    • Date de publication2021-04-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1950
    • Largeur (mm)1100
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Code UNSPSC30181507
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Numéro OmniClass23-31 17 25
    • Titre OmniClassShower Screens
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Produits similaires