Publier vos produits
VICTORIA L2 1200 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
Roca

VICTORIA L2 1200 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel

Traduit par Google,
L2 - Cabine de douche latérale avec 1 porte coulissante + 1 panneau fixe. A installer avec un autre L2 formant une armoire d'entrée d'angle (2L2). Profil en verre transparent et argent brillant. Compensation de 25 mm. Pour créer une enceinte d'entrée d'angle (Victoria 2L2), 2 unités de Victoria L2 doivent être commandées.
Spécification
  • Compatible with: M188070.. L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel M188075.. L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel M188080.. L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel M188090.. L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel M188100.. L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
Spécifications techniques
  • Réference unique.M188120xx
  • Famille de produitsShower screens
  • Groupe de produitsVictoria
  • Date de publication2021-04-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1950
  • Largeur (mm)1200
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Code UNSPSC30181507
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 19.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Shower Doors
  • Numéro OmniClass23-31 17 25
  • Titre OmniClassShower Screens
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings