Publier vos produits
Ura Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel
Ura Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel
    Roca

    Ura Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel

    Traduit par Google,
    Cabine de douche frontale avec 1 porte battante et 1 paroi fixe. Installation entre les murs ou avec une paroi latérale. Collection de parois de douche coulissantes en verre trempé de 6 mm d'épaisseur, dotées d'une poignée pratique pour une ouverture et une fermeture aisées. Installation facile par vis ou adhésif.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.M20J5787D001xNMN
    • Famille de produitsShower screens
    • Groupe de produitsUra
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2000
    • Profondeur (mm)1400
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Numéro OmniClass23-31 17 25
    • Titre OmniClassShower Screens