Publier vos produits
Naray L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
Naray L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
    Roca

    Naray L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel

    Traduit par Google,
    L2-E - Cabine de douche frontale avec 1 porte coulissante + 1 panneau fixe. Collection de parois de douche avec portes coulissantes et design minimaliste. Installation facile, avec vis ou adhésif. Toute la série est équipée de verre trempé de 6 mm, MaxiClean et cintre intégré pour un accès confortable à la serviette.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.M2826A47D00XXNMN
    • Famille de produitsShower screens
    • Groupe de produitsNaray
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2000
    • Largeur (mm)50
    • Profondeur (mm)1700
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Conçu enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Numéro OmniClass23-31 17 25
    • Titre OmniClassShower Screens