Publier vos produits
Brisa LF - Side panel
Brisa LF - Side panel
    Roca

    Brisa LF - Side panel

    Traduit par Google,
    LF - Panneau latéral. Cabine de douche au profil léger et disponible dans une large gamme de versions et de profils en finition chromée ou noir mat.
    Spécification
    • Compatible with: AM3720701XM PEF- Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel. AM3720801XM PEF- Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel. AM3720901XM PEF- Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel. AM3721001XM PEF- Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel. AM3721101XM PEF- Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel. AM3721201XM PEF- Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel. AM3721301XM PEF- Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel. AM3721401XM PEF- Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.M3740751XM
    • Famille de produitsShower screens
    • Groupe de produitsBrisa
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2000
    • Largeur (mm)8
    • Profondeur (mm)750
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Conçu enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Numéro OmniClass23-31 17 25
    • Titre OmniClassShower Screens