Publier vos produits
TERRAN 1000x700 Stonex shower tray
Roca

TERRAN 1000x700 Stonex shower tray

Traduit par Google,
Receveur de douche Superslim STONEX®
Spécifications techniques
  • Réference unique.P1013E82BC01xx0
  • Famille de produitsShower trays
  • Groupe de produitsTerran
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-03-06
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)26
  • Largeur (mm)700
  • Profondeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalStonex
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)34
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Description de l'Uniclass 2015Shower trays
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 15
  • Titre OmniClassShower Enclosure Bases
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (47)
3.9 sur 5 étoiles 3.9 (11)