Publier vos produits
TERRAN 2000x800 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 2000x800 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 2000x800 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 2000x800 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 2000x800 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 2000x800 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 2000x800 Superslim STONEX® shower tray
    Roca

    TERRAN 2000x800 Superslim STONEX® shower tray

    Traduit par Google,
    Receveur de douche extra fin STONEX®. Receveurs de douche en STONEX®, un matériau solide et durable, qui sont proposés dans une large gamme de dimensions. Leur finition texturée rend le receveur de douche très antidérapant.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.P1017D032001xx0
    • Famille de produitsShower trays
    • Groupe de produitsTerran
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-29
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)2000
    En rapport
    • Matériel principalStonex
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Description de l'Uniclass 2015Shower trays
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures