Publier vos produits
Terran-N Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain
Terran-N Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain
Terran-N Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain
Terran-N Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain
Terran-N Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain
Terran-N Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain
Terran-N Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain
    Roca

    Terran-N Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain

    Traduit par Google,
    Receveur de douche rectangulaire Superslim STONEX® avec drain. Les receveurs de douche Terran-N sont des receveurs extra fins et antidérapants fabriqués à partir de la formulation Stonex® améliorée à base de PET recyclé. Le plateau est livré avec la grille Twist en acier inoxydable et le design peut être modifié en ajoutant une grille Mosaic ou Brick.
    Spécification
    • Optional products: 276514..0 Brick - Stainless steel coloured grid for Terran's new version. 276513..0 Twist - Stainless steel chromed grid for Terran's new version. 276511..0 Mosaic - Stainless steel coloured grid for Terran's new version
    Spécifications techniques
    • Réference unique.PA013E82BC01XX0
    • Famille de produitsShower trays
    • Groupe de produitsTerran-N
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)26
    • Largeur (mm)700
    • Profondeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalStonex
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Description de l'Uniclass 2015Shower trays
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 15
    • Titre OmniClassShower Enclosure Bases