Publier vos produits
Rockfon® CleanSpace Essential
Rockfon® CleanSpace Essential
Rockfon® CleanSpace Essential
Rockfon® CleanSpace Essential
Rockfon® CleanSpace Essential
Rockfon® CleanSpace Essential
Rockfon® CleanSpace Essential
Rockfon® CleanSpace Essential
    Rockfon

    Rockfon® CleanSpace Essential

    Traduit par Google,

    Rockfon CleanSpace Essential a une surface blanche, lisse et délicatement nettoyable.
    Tuile de bord A disponible en dimensions standard.
    Absorption acoustique élevée (classe A) et sécurité incendie maximale (classe A1).
    La surface peut être nettoyée avec un chiffon humide ou aspirée.
    Faible émission de particules : ISO Classe 4.
    Jusqu'à 100% de résistance à l'humidité.

    Spécification
    • Sound Absorption Class A
      Reaction to Fire A1
      Light Reflection 85%
      Humidity and Sag Resistance Up to 100% RH. No visible deflection in high humidity.
      Cleaning • Vacuum
      • Damp cloth

      Chemical resistance: Tested according to ISO 2812-3:2019 and classified in accordance with EN 12720.
      Rating on a scale from 1 to 5, where 5 is the best. We obtained 5 for the following detergents and disinfectants (quarterly disinfection):
      – Active chlorine 2.6%
      – Hydrogen peroxide 5%
      – Ethanol 70%

      Use only soft equipment directly on the tile surface (cloth or sponge). Avoid scraping or using stiff brushes.
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms.
      Clean Room Classification ISO Class 4
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment A selection of Rockfon products have been awarded:
      Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rockfon-cleanspace-essential
    • Famille de produitsSuspended Ceilings
    • Groupe de produitsHygienic
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-03-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaine de roche
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Classification IFCPlafond
    • Nom UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Code UNSPSC30161601
    • Code Uniclass 2015Ss_30_25_22
    • Description de l'Uniclass 2015Demountable suspended ceiling systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 13 21
    • Titre OmniClassCeiling Panels