Publier vos produits
Rockfon Hygienic
Rockfon Hygienic
Rockfon Hygienic
Rockfon Hygienic
Rockfon Hygienic
Rockfon Hygienic
    Rockfon

    Rockfon Hygienic

    Indisponible dans votre region, veuillez contacter ROCKFON pour plus d'informations
    Spécification
    • Reaction To Fire A1, Rockfon Eclipse Rectangle 2360: A2‑s1,d0
      Light reflection and light diffusion 87% light reflection (rear side: 79%) >99% light diffusion
      Visual Appearance Super white surface
      L value: 94.5.
      Deep matt surface, perfect in critical side-light
      Gloss: 0.8 gloss unit at 85° angle
      Humidity And Sag Resistance Up to 100% RH.
      No visible deflection in high humidity
      Surface Durability Enhanced durability and dirt resistance.
      Cleaning Vacuum, Damp cloth
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rockfon-eclipse-ceiling
    • Famille de produitsIslands
    • Groupe de produitsEclipse
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2020-11-01
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)40
    En rapport
    • Matériel principalLaine de roche
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
    • Classification IFCPlafond
    • Nom UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Code UNSPSC30161601
    • Code Uniclass 2015Ss_30_25_22_01
    • Description de l'Uniclass 2015Acoustic baffle suspended ceiling systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 13 21
    • Titre OmniClassCeiling Panels