Publier vos produits
Rockfon Eclipse® Colour
Rockfon Eclipse® Colour
Rockfon Eclipse® Colour
Rockfon Eclipse® Colour
Rockfon Eclipse® Colour
Rockfon Eclipse® Colour
Rockfon Eclipse® Colour
    Rockfon

    Rockfon Eclipse® Colour

    Traduit par Google,

    Rockfon Eclipse Color est disponible en deux formats (cercle et carré) et 5 couleurs exclusives de la gamme Rockfon Color-all pour inspirer et améliorer votre schéma de design d'intérieur
    Des couleurs subtiles mais ludiques conçues pour être mélangées et assorties dans la même pièce ou dans différentes zones d'un bâtiment
    Rapide et facile à installer, Rockfon Eclipse Color peut être fixé directement sur le soffite ou là où un plafond suspendu traditionnel ne peut pas être installé
    Parfait pour les installations de masse thermique avec une surface arrière offrant une excellente réflexion de la chaleur et de la lumière

    Spécification
    • Reaction To Fire A2-s1,d0
      Light reflection Colour-dependent
      Humidity And Sag Resistance Up to 100% RH.
      No visible deflection in high humidity
      Cleaning Vacuum
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rockfon-eclipse-colour
    • Famille de produitsIslands
    • Groupe de produitsEclipse
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-09-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaine de roche
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
    • Classification IFCPlafond
    • Nom UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Code UNSPSC30161601
    • Code Uniclass 2015Ss_30_25_22_01
    • Description de l'Uniclass 2015Acoustic baffle suspended ceiling systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 13 21
    • Titre OmniClassCeiling Panels