Publier vos produits
Rockfon® Krios®
Rockfon® Krios®
Rockfon® Krios®
Rockfon® Krios®
Rockfon® Krios®
Rockfon® Krios®
    Rockfon

    Rockfon® Krios®

    Combine une bonne isolation latérale à une absorption acoustique élevée (Classe A) pour des bureaux flexibles et silencieux Constitué d’une épaisseur de laine de roche de 35 mm et d’une Membrane Hautes Performances, il réduit la transmission du bruit de pièce à pièceDisponible dans un large choix de dimensions pour ossatures cachées, semi-apparentes ou apparentesPanneaux acoustique légé, facile à installer, à découper et à nettoyer avec un aspirateur ou un chiffon humide
    Spécification
    • Geluidsabsorptie αw: tot 1,00 (Klasse A)
      Brandreactie A1 (EN 13501-1)
      Brandwerendheid Brandrapporten op aanvraag verkrijgbaar.
      Lichtreflectie en lichtdiffusie 86%
      Luchtvochtigheid en dimensiestabiliteit Tot 100% RV. Geen zichtbare doorbuiging bij hoge luchtvochtigheid.
      Reinigbaarheid Stofzuiger
      Hygiëne Steenwol draagt niet bij aan de groei van micro-organismen.
      Milieu Volledig recyclebare steenwol
      Binnenklimaat Een selectie van Rockfon producten beschikt over:
      • de Finse M1-emissieclassificatie voor bouwmaterialen
      • het Deense binnenklimaatlabel voor producten met een lage VOS-emissie
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rockfon-krios
    • Famille de produitsSuspended Ceilings
    • Groupe de produitsKrios
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-01-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaine de roche
    • Conçu enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
    • Classification IFCPlafond
    • Nom UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Code UNSPSC30161601
    • Code Uniclass 2015Ss_30_25_22
    • Description de l'Uniclass 2015Demountable suspended ceiling systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 13 21
    • Titre OmniClassCeiling Panels

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Belgique
    Luxembourg
    Pays-Bas