Publier vos produits
Rockfon Mono Acoustic - seamless and flexible acoustic ceiling
Rockfon Mono Acoustic - seamless and flexible acoustic ceiling
Rockfon Mono Acoustic - seamless and flexible acoustic ceiling
Rockfon Mono Acoustic - seamless and flexible acoustic ceiling
Rockfon Mono Acoustic - seamless and flexible acoustic ceiling
Rockfon Mono Acoustic - seamless and flexible acoustic ceiling
Rockfon Mono Acoustic - seamless and flexible acoustic ceiling
Rockfon Mono Acoustic - seamless and flexible acoustic ceiling
Rockfon Mono Acoustic - seamless and flexible acoustic ceiling
Rockfon Mono Acoustic - seamless and flexible acoustic ceiling
    Rockfon

    Rockfon Mono Acoustic - seamless and flexible acoustic ceiling

    Traduit par Google,

    Rockfon ® Mono ® Acoustic est une solution acoustique homogène et monolithique pour plafond et murs. La solution de surface monolithique unique ouvre des possibilités illimitées pour concevoir des plafonds et des murs architecturaux impressionnants. Plat, incliné et incurvé de toutes les manières, vous avez une totale liberté de conception pour innover.

    Rockfon® Mono® Acoustic vous permet de capturer un look signature avec une acoustique brillante en un seul coup de maître. Fabriqué à partir de laine de roche recyclable d'origine durable, Mono Acoustic reflète les tendances de conception intemporelles d'aujourd'hui grâce à l'utilisation de matériaux durables et de surfaces organiques lisses. Par-dessus tout, Mono est le meilleur absorbeur de son de sa catégorie et vous permet de concevoir pour un bien-être optimal.

    Rockfon® Mono® Acoustic est disponible en trois variantes

    1. Rockfon Mono Acoustique
    2. Rockfon Mono Acoustic Direct
    3. Rockfon Mono Acoustic Flexo
    Spécification
    • Sound Absorption αw: up to 1.00 (Class A)
      Reaction To Fire A2-s1,d0 (White), B-s1,d0 (Colour)
      Fire Resistance Rockfon Mono Acoustic achieves up to 60 minutes in accordance with European test standards and national approvals.
      Please contact Rockfon for fire resistance documentation.
      Light Reflection and Light Diffusion 87% light reflection (White), >99% light diffusion (White); colour-dependent for Colour variants.
      Visual Appearance L value: 94.5 (White)
      Humidity and Sag Resistance Up to 100% RH. No visible deflection in high humidity.
      Cleaning Vacuum
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms.
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rockfon-mono-acoustic
    • Famille de produitsMonolithic ceilings
    • Groupe de produitsMono
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2020-11-01
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)40
    En rapport
    • Matériel principalLaine de roche
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
    • Classification IFCPlafond
    • Nom UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Code UNSPSC30161601
    • Code Uniclass 2015Ss_30_25_22_52
    • Description de l'Uniclass 2015Monolithic suspended ceiling systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 13 21
    • Titre OmniClassCeiling Panels

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Belgique
    Danemark
    Espagne
    Finlande
    France
    Italie
    Luxembourg
    Norvège
    Pays-Bas
    Pologne
    République tchèque
    Royaume-Uni
    Suède