Publier vos produits
Rockfon® Mono® Acoustic
Rockfon® Mono® Acoustic
Rockfon® Mono® Acoustic
Rockfon® Mono® Acoustic
Rockfon® Mono® Acoustic
Rockfon® Mono® Acoustic
Rockfon® Mono® Acoustic
Rockfon® Mono® Acoustic
    Rockfon

    Rockfon® Mono® Acoustic

    • Innovant et élégant, ce plafond totalement monolithique, sans ossature visible ni perforation, est très esthétique.
    • Excellentes performances acoustiques, haute protection incendie et il permet une intégration facile des éléments techniques.
    • Installé directement sous un plafond existant, en îlots ou en traitement acoustique des parois verticales, sa grande flexibilité de mise en œuvre fait de lui la solution idéale pour les projets de rénovation ou de construction.
    Spécification
    • Sound Absorption Class A
      Reaction To Fire A1
      Light Reflection 86%
      Humidity and Sag Resistance Up to 100% RH. No visible deflection in high humidity.
      Cleaning Vacuum
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms.
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rockfon-tropic
    • Famille de produitsSuspended Ceilings
    • Groupe de produitsTropic
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-01-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaine de roche
    • Conçu enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
    • Classification IFCPlafond
    • Nom UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Code UNSPSC30161601
    • Code Uniclass 2015Ss_30_25_22
    • Description de l'Uniclass 2015Demountable suspended ceiling systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 13 21
    • Titre OmniClassCeiling Panels

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Danemark
    Finlande
    Irlande
    Norvège
    Pologne
    République tchèque
    Royaume-Uni
    Suède
    Suisse