Définissez votre emplacement et votre langue pour donner la priorité aux informations localisées. Continuer
Rockpanel Colours
Rockpanel

Rockpanel Colours

Laissez votre façade se fondre dans l'environnement. Ou soulignez les caractéristiques dans un cadre urbain. Profitez d'une liberté totale dans la conception de votre bâtiment - dans presque toutes les couleurs de votre choix. Rockpanel Colours est le choix idéal pour une décoration aux couleurs vives.

L'avantage de l'utilisation de la couleur dans votre façade, c'est que les possibilités sont vraiment infinies. En matière de design, la couleur n'est plus considérée comme une touche finale, mais comme un élément clé de la conception et de la construction. Il semble que la couleur devienne un outil permettant de créer l'effet ou l'ambiance appropriés : pour créer des combinaisons audacieuses, des effets dramatiques, des perceptions modifiées, une harmonie naturelle ou quelque chose de réellement profond.

Les couleurs intenses donnent des effets de profondeur par la superposition de couches, en transmettant un sentiment d'espace et de changement dynamique. Vous cherchez à créer une façade encore plus saisissante ? En donnant des effets supplémentaires aux surfaces colorées, les possibilités d'utilisation de motifs, de textures, de perforations, de rainures et autres sont infinies. Les décorations artistiques reflètent l'interaction entre l'art et l'architecture.

Rockpanel Colours vous offre la palette de couleurs la plus complète. À quoi ressemblera votre étonnante façade colorée ?

Pourquoi choisir Rockpanel Colours ?

  • Une excellente tenue des couleurs
  • Liberté totale en matière de conception
  • Large gamme de couleurs disponibles
  • Installation rapide et facile
  • Aucun équipement spécifique n'est nécessaire
Spécification
    • Fire classification:
      Durable quality 8 mm: B-s1, d0 or B-s2, d0 (depends on colour and application)
      A2 quality 9 mm and Premium A2 quality 11 mm: A2-s1, d0

      Artificial Weathering Resistance:
      after 3000 hr: class 4 according ISO 105-A02
      after 5000 hr: class 3-4 according ISO 105-A02

      Coefficient of thermal expansion:
      Durable quality: 10,5 · 10-3 mm/m·K
      A2 and Premium A2 quality: 9,7 · 10-3 mm/m·K

Spécifications techniques
  • Réference unique.RP_Rockclad
  • Famille de produitsCladding
  • Groupe de produitsRevêtement de façade
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2014-01-16
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)1200
  • Largeur (mm)3050
  • Profondeur (mm)8
En rapport
  • Matériel principalLaine de roche
  • Matériel secondaireLaine de roche
  • Conçu enPays-Bas
  • Fabriqué enPays-Bas
  • Poids net (Kg)8
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
  • Classification IFCCouverture
  • Nom UNSPSCStone tiles or flagstones
  • Code UNSPSC30131702
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
Produits similaires