Publier vos produits
roda louvre window AIRSTREAM
roda louvre window AIRSTREAM
roda louvre window AIRSTREAM
roda louvre window AIRSTREAM
    roda

    roda louvre window AIRSTREAM

    4.0 sur 5 étoiles4.0(6 Avis)
    Traduit par Google,

    La fenêtre à persiennes AIRSTREAM de roda n'est pas seulement un système de ventilation naturelle, mais peut également être utilisée comme système d'alimentation en air polyvalent pour les solutions d'extraction de fumée et de chaleur. AIRSTREAM se caractérise par sa durabilité exceptionnelle et sa conception modulaire, ce qui le rend extrêmement facile à installer et à entretenir. Il offre également une large gamme d'options d'installation, notamment des systèmes à meneaux et traverses, des murs solides et l'intégration dans les ouvertures de fenêtres existantes.

    Les grilles peuvent être actionnées électriquement, pneumatiquement ou manuellement via une poignée. Système totalement indépendant, la fenêtre à lames AIRSTREAM a été spécialement développée pour être utilisée dans les façades de bâtiments industriels et administratifs.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.roda-louvre-window
    • Famille de produitsVentilation
    • Groupe de produitsRoof Ventilation
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2100
    • Largeur (mm)1400
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Louvre window

    Disponibilité de la région

    L'Europe