Publier vos produits
Porte Compact installation externe
Porte Compact installation externe
Porte Compact installation externe
Porte Compact installation externe
Porte Compact installation externe
Porte Compact installation externe
    Rolflex

    Porte Compact installation externe

    La porte Compact empilable est une porte sectionnelle industrielle qui en ouverture se replie vers le haut, les panneaux sont empilés au-dessus de l’ouverture de la porte.
    La porte est construite de panneaux double paroi isolés. Ces panneaux se composent d’un remplissage en polystyrène sans CFC, collé avec revêtement en aluminium stucco. L’utilisation des profilés alu en U en haut et en bas du panneau offrent une stabilité supplémentaire.
    La porte industrielle Compact est tout simplement montée sur un châssis en acier et doit seulement avoir une surface plane pour le montage. La porte Compact empilable est disponible dans toutes les couleurs.

    Dans certaines situations, il peut être judicieux de monter l’ensemble de porte et le moteur à l’extérieur de la pièce. Pensez, par exemple, aux pièces où il n’y a pas du tout d’espace pour les panneaux de porte à l’intérieur ou où il y a des conditions défavorables à l’intérieur, par exemple dans les lave-autos ou les cabines de peinture. Lorsque vous optez pour une installation externe, nous devons nous assurer que la porte est protégée autant que possible des conditions météorologiques humides.

    Spécification
    • For more information please see our Website.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Compact-external
    • Famille de produitsFolding doors
    • Groupe de produitsCompact sectional doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolystyrène
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Description de l'Uniclass 2015Doorsets
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Titre OmniClassSectional Overhead Metal Doors