Publier vos produits
Maya tapis et moquette
Maya tapis et moquette
Maya tapis et moquette
Maya tapis et moquette
Maya tapis et moquette
Maya tapis et moquette
Maya tapis et moquette
Maya tapis et moquette
Maya tapis et moquette
Maya tapis et moquette

    Maya tapis et moquette

    4.8 sur 5 étoiles4.8(6 Avis)
    Maya redéfinit les standards des tapis au look 'sisal', en fabriquant un tapis sur mesure durable à partir de bouteilles en plastique recyclées, qui est beaucoup plus durable et doux. Ce tapis convient aussi bien aux espaces intérieurs qu'extérieurs. Maya est disponible en 4 motifs: Wave, Dune, Gradient et Rhombus."
    Spécification
    • - Utilisation comme moquette ou tapis sur mesure fabriqué sur métier à tissage plat - Composition : PET recyclé (adapté pour l'extérieur) - Poids total approximatif : ± 1.950 g/m² - Hauteur totale : ± 5 mm - Largeur maximale : Jusqu'à 4 mètres Certifications du produit : Usage résidentiel et contract avec classe d'usage 23, 33 (EN 1307) Certification ignifuge DFls1 (EN 13501-1) Traitement UV intégré dans les fibres permettant une utilisation intérieure et extérieure avec solidité des couleurs à la lumière >6 (ISO 105-B02) Adapté pour une utilisation avec chauffage par le sol (TOG 0,71) Comportement antistatique (ISO 6356) Durabilité : Conforme aux normes pour les bâtiments certifiés LEED (EQC 4.3) et BREEAM
    Spécifications techniques
    • Réference unique.maya_carpet_rug
    • Famille de produitsMaya
    • Groupe de produitsCarpets and Rugs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Description de l'Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Numéro OmniClass23-15 17 17
    • Titre OmniClassCarpet Flooring