Publier vos produits
STICK LED - kit d'éclairage
STICK LED - kit d'éclairage
STICK LED - kit d'éclairage
STICK LED - kit d'éclairage
STICK LED - kit d'éclairage
    ROSA

    STICK LED - kit d'éclairage

    Application : voiries résidentielles (internes), abords de bâtiments de bureaux, parcs, cheminements piétons, parkings
    Couleur : gris / inox
    Indice de protection : IP 66 pour la partie optique et le driver
    Système optique : optique PMMA, module LED interchangeable
    Matériau : alliage d'aluminium anodisé
    Durée de vie utile prévue : L90B10 - 100 000 h
    IRC : >70
    Fréquence d'alimentation : 50/60Hz
    Facteur de puissance : ≥0,95
    Nombre de LED : 12 - (STICK LED 24 W), 24 - (STICK LED 48 W), 2x12 - (STICK II LED 24 W), 2x24 - (STICK II LED 48 W), 3x12 - (24 W), 3x24 - (48 W), 4x12 - (24 W), 4x24 - (48 W)
    Système de pilotage : le kit d'éclairage LED peut être raccordé à un système de commande externe via une interface DALI (ou, en option, via un signal analogique 1-10V).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.STICK_LED
    • Famille de produitsLED lighting sets
    • Groupe de produitsSTICK LED
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-10-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IIC1030
    • Titre CSI UniFormat IIFittings