Publier vos produits
20' Women's BathroomBox (Shipping Container Restroom)
20' Women's BathroomBox (Shipping Container Restroom)
20' Women's BathroomBox (Shipping Container Restroom)
20' Women's BathroomBox (Shipping Container Restroom)
20' Women's BathroomBox (Shipping Container Restroom)
20' Women's BathroomBox (Shipping Container Restroom)
20' Women's BathroomBox (Shipping Container Restroom)
20' Women's BathroomBox (Shipping Container Restroom)
20' Women's BathroomBox (Shipping Container Restroom)
20' Women's BathroomBox (Shipping Container Restroom)

    20' Women's BathroomBox (Shipping Container Restroom)

    Traduit par Google,

    Le 20' Women's BathroomBox est un conteneur de toilettes mobile ou permanent.

    Les modèles ROXBOX sont des conteneurs d'expédition modifiés destinés aux secteurs de l'alimentation et des boissons, du commerce et de l'industrie. Les modèles ROXBOX sont livrés en standard avec des spécifications et des fonctionnalités essentielles, tout en offrant aux clients la possibilité de personnaliser leur unité avec une variété de mises à niveau optionnelles (moyennant un coût supplémentaire).

    Spécification
    • All of the specs & features found below are included in the 20′ Women's BathroomBox base model. For a full list of optional upgrades to the 20' Women's BathroomBox, check out our product catalog in the "Links" dropdown below.

      CONTAINER TYPE:

      • 20′ High cube new/one-trip shipping container

      INTERIOR:

      • One ADA-compliant stall, two standard stalls, and two sinks
      • White PVC walls/ceiling
      • Standard epoxy floor finish (white w/grey flecks)
      • 4″ White rubber base
      • 2″ Closed Cell Spray Foam (non interior walls)
      • 2×4 Interior stud wall (non-insulated), PVC finish
      • 1″ MDF laminated stall partitions

      EXTERIOR:

      • Standard paint color: Black, White, Charcoal, Green, Blue, Tan, Red

      OPENINGS:

      • (1) 36″ x 80″ Standard painted hollow metal door with locking levers, wind chain, door sweep, threshold, and drip edge

      MECHANICAL:

      • 12k BTU through-wall AC unit
      • (3) 4″ Ducted side-wall vents
      • (3) Low-profile ceiling exhaust fans/light combo

      ELECTRICAL:

      • 100 Amp electrical panel
      • (2) Light switches (one with occupancy sensor)
      • (1) Surface mounted LED
      • Exterior GFCI

      PLUMBING:

      • (3) Floor-mounted flush valve ADA toilet w/ SS flush valve
      • (2) 9″ Wall-mounted bathroom sink w/touchless stainless steel faucet
      • (1) Floor drain
      • (1) Electric water heater

      OTHER:

      • (1) SS paper towel dispensers
      • (1) SS 40oz soap dispensers
      • (2) 24″x36″ Wall-mounted mirrors w/ SS frame
      • (2) Wall-mounted SS toilet paper dispensers
      • (2) ADA grab bars w/ backer board
    Spécifications techniques
    • Réference unique.20-womens-bathroombox-shipping-container-restroom
    • Famille de produitsSteel Frame & Containerized Modular Structures
    • Groupe de produitsBathroom Models (Modular Structures)
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Bâtiments