Publier vos produits
20' Unisex BathroomBox (Shipping Container Restroom)
20' Unisex BathroomBox (Shipping Container Restroom)
20' Unisex BathroomBox (Shipping Container Restroom)
20' Unisex BathroomBox (Shipping Container Restroom)
20' Unisex BathroomBox (Shipping Container Restroom)
20' Unisex BathroomBox (Shipping Container Restroom)
20' Unisex BathroomBox (Shipping Container Restroom)
20' Unisex BathroomBox (Shipping Container Restroom)
20' Unisex BathroomBox (Shipping Container Restroom)
20' Unisex BathroomBox (Shipping Container Restroom)

    20' Unisex BathroomBox (Shipping Container Restroom)

    Traduit par Google,

    Le 20' Unisex BathroomBox est un conteneur de toilettes mobile ou permanent.

    Les modèles ROXBOX sont des conteneurs d'expédition modifiés destinés aux secteurs de l'alimentation et des boissons, du commerce et de l'industrie. Les modèles ROXBOX sont livrés en standard avec des spécifications et des fonctionnalités essentielles, tout en offrant aux clients la possibilité de personnaliser leur unité avec une variété de mises à niveau optionnelles (moyennant un coût supplémentaire).

    Spécification
    • All of the specs & features found below are included in the 20′ Unisex BathroomBox base model. For a full list of optional upgrades to the 20' Unisex BathroomBox, check out our product catalog in the "Links" dropdown below.

      CONTAINER TYPE:

      • 20′ High cube new/one-trip shipping container

      INTERIOR:

      • White PVC walls/ceiling
      • Standard epoxy floor finish (white w/grey flecks)
      • 4″ White rubber base
      • Spray foam insulation (R-21 – 3″ of foam)
      • Intumescent paint on the spray foam
      • 2×4 Interior stud wall (non-insulated), PVC finish

      EXTERIOR:

      • Standard paint color: Black, White, Charcoal, Green, Blue, Tan, Red

      OPENINGS:

      • 36″ x 80″ Standard painted hollow metal door with locking levers, wind chain, door sweep, threshold, and drip edge

      MECHANICAL:

      • (1) Mini split head
      • 18k Multi-zone mini split system w/ disconnect switch
      • (4) 4″ Ducted side-wall vents
      • (4) Light vent combo
      • (3) Pass-through vents

      ELECTRICAL:

      • 100 Amp electrical panel
      • (2) 4′ Vapor tight lights
      • (4) Light vent combo
      • Exterior GFCI

      PLUMBING:

      • (4) Floor-mounted flush valve toilet w/ SS flush valve
      • (3) 9″ wall-mounted bathroom sink w/ touchless stainless steel faucet
      • (1) 14″ ADA wall-mounted bathroom sink w/ touchless SS faucet
      • (2) ADA grab bars w/ backer board
      • (4) Floor drains
      • (1) Electrical water heater

      OTHER:

      • (4) SS paper towel dispensers
      • (4) SS 40oz soap dispensers
      • (4) 24″x36″ wall-mounted mirrors w/ SS frame
      • (4) Wall-mounted SS toilet paper dispensers
    Spécifications techniques
    • Réference unique.20_BathroomBox
    • Famille de produitsSteel Frame & Containerized Modular Structures
    • Groupe de produitsBathroom Models (Modular Structures)
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-07-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Bâtiments