Publier vos produits
20' ConcessionBox (Shipping Container Concession Stand)
20' ConcessionBox (Shipping Container Concession Stand)
20' ConcessionBox (Shipping Container Concession Stand)
20' ConcessionBox (Shipping Container Concession Stand)
20' ConcessionBox (Shipping Container Concession Stand)
20' ConcessionBox (Shipping Container Concession Stand)
20' ConcessionBox (Shipping Container Concession Stand)
20' ConcessionBox (Shipping Container Concession Stand)
20' ConcessionBox (Shipping Container Concession Stand)
20' ConcessionBox (Shipping Container Concession Stand)

    20' ConcessionBox (Shipping Container Concession Stand)

    Traduit par Google,

    Le ConcessionBox 20' est un stand de concession et/ou un kiosque de conteneur d'expédition mobile ou permanent.

    Les modèles ROXBOX sont des conteneurs d'expédition modifiés destinés aux secteurs de l'alimentation et des boissons, du commerce et de l'industrie. Les modèles ROXBOX sont livrés en standard avec des spécifications et des fonctionnalités essentielles, tout en offrant aux clients la possibilité de personnaliser leur unité avec une variété de mises à niveau optionnelles (moyennant un coût supplémentaire).

    Spécification
    • All of the specs & features found below are included in the 20′ ConcessionBox base model. For a full list of optional upgrades to the 20' ConcessionBox, check out our product catalog in the "Links" dropdown below.

      CONTAINER TYPE:

      • 20′ Standard new/one-trip shipping container

      INTERIOR:

      • Standard painted exposed shipping container walls/ceiling (Standard paint color: Black, White, Charcoal, Green, Blue, Tan, Red - must be same as interior)
      • Painted floor (2 coats)

      EXTERIOR:

      • Standard paint color: Black, White, Charcoal, Green, Blue, Tan, Red (must be same as interior)

      OPENINGS:

      • Standard 36" x 80" Standard Painted Hollow Metal Door with locking levers, wind chain, door sweep, threshold, and drip edge
      • (2) Awnings: 6' wide x 4' tall with gas struts and locking pins

      MECHANICAL:

      • (2) 14" upper-wall-mounted fans with 2 dedicated outlets

      ELECTRICAL:

      • 100 Amp electrical panel
      • (8) Interior outlets, one light switch
      • (4) Cage lights
    Spécifications techniques
    • Réference unique.20_ConcessionBox
    • Famille de produitsSteel Frame & Containerized Modular Structures
    • Groupe de produitsConcession Stand Models (Modular Structures)
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-07-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Bâtiments