Publier vos produits
VP-MODULO®
VP-MODULO®
VP-MODULO®

    VP-MODULO®

    3.3 sur 5 étoiles3.3(39 Avis)
    Traduit par Google,

    VP-MODULO® est un système breveté de Verde Profilo®, conçu pour faciliter l'installation de jardins verticaux et réduire les coûts et les délais. La sous-structure minimale est composée de profils conçus pour accueillir des clips de verrouillage pour supporter les modules, tous solidement ancrés au mur au moyen de supports et de chevilles en acier inoxydable, qui, selon les exigences du client, peuvent être standard ou chimiques.Le module est conçu pour accueillir les espèces botaniques, plantées dans un substrat spécial. Le module est constitué d'EPP, un matériau spécial qui assure une plus grande sécurité aux racines, les protégeant des changements de température, permettant une plus grande longévité aux plantes et donc un entretien moindre dans le temps.
    Une fois le jardin aménagé, vous n'aurez plus rien à faire ; un système d'irrigation, adapté aux besoins réels du jardin, irrigue le mur végétal, et un contrat d'entretien assurera la survie du vert vertical.

    Spécification
    • VP-MODULO

    Spécifications techniques
    • Réference unique.VP-MODULO
    • Famille de produitsVertical gardens system
    • Groupe de produitsGREEN WALL SYSTEM
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalOrganique
    • Matériel secondairePolypropylène
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Bâtiments
    • Classification IFCMur