Publier vos produits
Architectural Bracket – Standard – 25.687x45x12

Architectural Bracket – Standard – 25.687x45x12

Traduit par Google,

La console extérieure BKT25.687x45x12 fait partie d'une gamme de 26 consoles à dimensions fixes de la série BKT de Royal Corinthian. Ses dimensions sont de 652 mm de large x 1143 mm de haut x 305 mm de profondeur. Contrairement à la collection de 30 consoles réglables du fabricant, chaque élément BKT est livré aux dimensions nominales indiquées et dispose de son propre fichier Revit (RFA) et AutoCAD (DWG) sur le site web du fabricant, ce qui simplifie sa spécification et sa modélisation sans nécessiter de dimensionnement personnalisé. Au sein de la gamme BKT, la console BKT25.687x45x12 est un modèle grand format, parmi les plus grands de la gamme de 26 références.

Depuis près de 30 ans, Royal Corinthian fabrique des consoles et des équerres extérieures en matériaux composites, remplaçant ainsi le bois massif. Ce procédé permet d'éviter la pourriture, le fendillement, les fissures et les dégâts causés par les insectes auxquels les équerres en bois sont sujettes au fil du temps. Ces éléments architecturaux, parfois appelés consoles, supports ou extrémités de chevrons, sont utilisés sous les avant-toits, les pignons, les auvents de porche et les linteaux de fenêtres ou de portes pour soutenir visuellement et structurellement un débord de toit, tout en apportant une touche d'authenticité à une façade. Les équerres de la série BKT sont fournies en polymère renforcé de fibres de verre (PRFV), le même matériau que celui utilisé pour les colonnes et les corniches en fibre de verre de Royal Corinthian. Elles peuvent être laissées brutes, prêtes à peindre, ou finies pour s'harmoniser avec les moulures. Le fabricant propose également, sur demande, de nombreux modèles d'équerres en PVC, en pierre synthétique, en GFRC et en polyuréthane haute densité.

Royal Corinthian fabrique ses propres moules et outillages CNC en interne. Le modèle BKT25.687x45x12 peut donc être produit sur mesure, même s'il est expédié en version standard. De plus, le bureau d'études intégré de Royal Corinthian peut vous accompagner dans la définition des spécifications pour une configuration particulière de corniche, de pignon ou de débord de toit. Le poids exact de cet article n'est pas indiqué ; veuillez contacter Royal Corinthian directement avant de passer commande pour obtenir des informations sur le poids et le délai de livraison.

Les fichiers Revit et AutoCAD gratuits pour cet article, ainsi que pour le reste de la gamme de consoles et de corbeaux Royal Corinthian, sont disponibles sans inscription sur les pages du fabricant consacrées aux dessins CAO des consoles et aux familles Revit des consoles. Tous les produits architecturaux composites Royal Corinthian sont fabriqués aux États-Unis et bénéficient d'une garantie à vie du fabricant contre la pourriture, les fissures et les dommages causés par les insectes.

Spécification
  • BKT25.687x45x12 — nominal size 25.687″ x 45″ x 12″ (652 x 1143 x 305 mm, W x H x D per manufacturer's item code). Object type: exterior corbel/bracket. Primary material: fiberglass-reinforced polymer (FRP) composite. Finish: paint-grade gelcoat, field-paintable. Mounting: wall/beam-mounted structural or decorative support. BIM/CAD: dedicated Revit (.rfa) and AutoCAD (.dwg) files published by Royal Corinthian under this item code. Weight: not published by manufacturer – contact Royal Corinthian for shipping weight.

Spécifications techniques
  • Réference unique.bkt25-687x45x12
  • Famille de produitsBrackets & Corbels
  • Groupe de produitsBKT Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1143
  • Largeur (mm)652
  • Profondeur (mm)305
En rapport
  • Matériel principalFibre de verre composite renforcée de polymère
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Divers