Publier vos produits
Greek Doric Fluted & Plain Column

Greek Doric Fluted & Plain Column

Traduit par Google,
Royal Corinthian fabrique des colonnes doriques grecques en fibre de verre composite RoyalCast™, en pierre synthétique RoyalStone™ et en fibre de verre FRP RoyaLite™. Cette dernière est généralement fournie sous forme de revêtement en deux moitiés verticales pour entourer un support structurel, bien qu'un assemblage en usine soit également possible. Les sections transversales du fût sont illustrées ci-dessous. Nous proposons également des colonnes en pierre reconstituée légère RoyalCrete™ GFRC et RoyalThinStone™ avec support en EPS, qui sont segmentées et non monoblocs (veuillez nous contacter pour plus d'informations). Actuellement, nos colonnes doriques grecques sont disponibles dans des diamètres allant de 30,5 cm à 81 cm, et nous ajoutons régulièrement de nouvelles dimensions. Grâce à notre atelier de fabrication de moules intégré, les dimensions sur mesure sont relativement peu coûteuses ; n'hésitez donc pas à concevoir la colonne selon vos spécifications. Chaque colonne dorique grecque est dotée de 20 cannelures concaves régulièrement espacées. Nous proposons nos colonnes doriques grecques avec ou sans cannelures.
Spécifications techniques
  • Réference unique.greek-doric-fluted-plain-column
  • Famille de produitsColumns
  • Groupe de produitsGreek
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFibre de verre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Paysage
  • Code Uniclass 2015EF_20_30
  • Description de l'Uniclass 2015Columns
  • Numéro OmniClass23-13 35 11 13 11
  • Titre OmniClassColumns