Publier vos produits
Round Non-Tapered Segmented Column

Round Non-Tapered Segmented Column

Traduit par Google,
Royal Corinthian fabrique des colonnes rondes non coniques à partir de trois matériaux composites : fibre de verre composite, pierre polymère et fibre de verre légère (FRP). Ces trois matériaux sont disponibles dans toutes les dimensions indiquées ci-dessous. Nous pouvons créer des diamètres supplémentaires en utilisant les parties inférieures de nos colonnes coniques. Si vous recherchez des colonnes de porche non coniques de 6, 22, 28, 30 ou 36 pouces de diamètre, veuillez nous contacter par téléphone ou par courriel pour plus d'informations. Contrairement à la concurrence, nos colonnes non coniques sont dotées d'astragales intégrées au fût, ce qui réduit considérablement les coûts d'installation par rapport à la pose d'astragales détachées sur place. Si vous préférez ne pas avoir d'anneau de collet, nous pouvons le retirer gratuitement. La plupart de nos colonnes non coniques sont équipées d'un anneau de support de chapiteau qui maintient un chapiteau toscan, particulièrement utile avec certains de nos matériaux les plus lourds. Cet anneau est retiré lorsque des chapiteaux décoratifs sont utilisés. Le tableau des supports structurels ci-dessous correspond à nos colonnes en fibre de verre RoyalCast : les colonnes en pierre synthétique sont généralement légèrement plus épaisses et les colonnes RoyaLite plus fines. Les spécifications exactes sont disponibles sur demande ou via les plans d'atelier. Tableau des spécifications de charge admissible Cela concerne uniquement les colonnes RoyalCast et RoyalStone : les colonnes RoyaLite sont généralement utilisées comme revêtements de colonnes, mais dans les cas où nous les assemblons en colonnes complètes, les capacités de charge seront nettement inférieures à celles indiquées dans le tableau ci-dessous.
Spécification
    • 6” diameter: Load bearing capacity up to 8,000 lbs
    • 8” diameter: Load bearing capacity up to 10,000 lbs
    • 10” diameter: Load bearing capacity up to 14,000 lbs
    • 12” diameter: Load bearing capacity up to 18,000 lbs
    • 14” diameter: Load bearing capacity up to 20,000 lbs
    • 16” diameter: Load bearing capacity up to 20,000 lbs
    • 18” diameter: Load bearing capacity up to 20,000 lbs
    • 20” diameter: Load bearing capacity up to 20,000 lbs
    • 24” diameter: Load bearing capacity up to 20,000 lbs
    • 30” diameter: Load bearing capacity up to 20,000 lbs
    • 36” diameter: Load bearing capacity up to 20,000 lbs
Spécifications techniques
  • Réference unique.round-non-tapered-segmented-column
  • Famille de produitsColumns
  • Groupe de produitsRound
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFibre de verre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Paysage
  • Code Uniclass 2015EF_20_30
  • Description de l'Uniclass 2015Columns
  • Numéro OmniClass23-13 35 11 13 11
  • Titre OmniClassColumns