Publier vos produits
Round Non-Tapered Twist (Rope) Column
Round Non-Tapered Twist (Rope) Column

    Round Non-Tapered Twist (Rope) Column

    Traduit par Google,

    Royal Corinthian fabrique des colonnes torsadées ou en spirale à partir de deux matériaux composites : la fibre de verre RoyalCast™ et la pierre synthétique RoyalStone™. Nos colonnes s'inspirent de celles des Grecs et des Romains, mais leur durabilité est garantie pour des générations grâce à la technologie composite. Nous proposons également des colonnes torsadées en béton fibré de verre RoyalCrete™ pour ceux qui recherchent un aspect segmenté. La fibre de verre est une option prête à peindre, tandis que la pierre synthétique et le béton fibré de verre sont disponibles dans une vaste gamme de couleurs et de textures imitant la pierre naturelle, pour un poids et un coût bien moindres. Pour plus d'informations sur chaque matériau, n'hésitez pas à nous appeler pour une présentation rapide ou à consulter notre page de comparaison des colonnes. Si vous savez quel matériau convient le mieux à votre projet, vous trouverez les spécifications pertinentes ci-dessous.

    Nos colonnes à cordes sont disponibles en diamètres nominaux de 15 à 40 cm et, comme toujours, les dimensions sur mesure sont un jeu d'enfant pour nous. Nous fabriquons nos propres outils et vous faisons bénéficier de ces économies. Les dimensions et spécifications indiquées concernent nos colonnes en fibre de verre et en pierre synthétique. Si vous êtes intéressé par le béton fibré à ultra-résistant (GFRC), veuillez nous contacter pour plus d'informations.

    Il est important de noter que nos colonnes à cordes diffèrent de nos autres colonnes en ce que le fût repose sur la base et que le chapiteau ajoute également de la hauteur au fût, à l'instar des chapiteaux décoratifs (voir le détail d'installation typique du chapiteau ci-dessous).

    Si nos chapiteaux et bases s'emboîtaient sur le fût comme un manchon, il faudrait beaucoup de calfeutrage. C'est pourquoi nous fabriquons ces colonnes de la bonne manière ! Les hauteurs disponibles ci-dessous tiennent compte de la hauteur des chapiteaux et bases toscans. Vous pouvez obtenir une hauteur supérieure, si nécessaire, en utilisant un chapiteau décoratif et une base de style grenier. Si vous avez besoin d'une hauteur nettement plus importante, vous pouvez toujours superposer plusieurs fûts en utilisant l'un de nos matériaux ou nous pouvons réaliser un moule sur mesure.

    Spécification
      • 6″ Column
        • Top/Bottom Diameter: 5-7/8″
        • Total Shaft Length: 6’-7-3/4″
        • Inside Diameter: 3-1/2″
        • Wall Thickness: 1-3/4″
        • Load-Bearing Capacity: 8,000 lbs
        • Available Heights: up to 7′
      • 8″ Column
        • Top/Bottom Diameter: 7-3/4″
        • Total Shaft Length: 8’-2-3/4″
        • Inside Diameter: 5″
        • Wall Thickness: 1-3/4″
        • Load-Bearing Capacity: 10,000 lbs
        • Available Heights: up to 8′
      • 10″ Column
        • Top/Bottom Diameter: 9-1/2″
        • Total Shaft Length: 14′-6″
        • Inside Diameter: 7″
        • Wall Thickness: 1-3/4″
        • Load-Bearing Capacity: 14,000 lbs
        • Available Heights: up to 15′
      • 12″ Column
        • Top/Bottom Diameter: 11-3/4″
        • Total Shaft Length: 10’-10″
        • Inside Diameter: 9″
        • Wall Thickness: 2″
        • Load-Bearing Capacity: 18,000 lbs
        • Available Heights: up to 11′
      • 16″ Column
        • Top/Bottom Diameter: 16″
        • Total Shaft Length: 9’-10″
        • Inside Diameter: 13-3/4″
        • Wall Thickness: 2″
        • Load-Bearing Capacity: 20,000 lbs
        • Available Heights: up to 10′
    Spécifications techniques
    • Réference unique.round-non-tapered-twist-rope-column
    • Famille de produitsColumns
    • Groupe de produitsRound
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFibre de verre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Paysage
    • Code Uniclass 2015EF_20_30
    • Description de l'Uniclass 2015Columns
    • Numéro OmniClass23-13 35 11 13 11
    • Titre OmniClassColumns