Publier vos produits
Square Non-Tapered Recessed Panel Column

Square Non-Tapered Recessed Panel Column

Traduit par Google,

Royal Corinthian fabrique des colonnes carrées à panneaux encastrés non coniques à partir de quatre matériaux composites : la fibre de verre composite RoyalCast™, la pierre synthétique RoyalStone™, la fibre de verre légère en PRV RoyaLite™ et le PVC RoyalWrap™. Nous proposons exclusivement des matériaux composites afin de garantir la longévité de nos colonnes. Nous proposons également des colonnes en béton fibré à ultra-résistant (GFRC) RoyalCrete™ pour ceux qui recherchent un produit en pierre reconstituée à l’aspect segmenté. Si vous savez quel matériau convient le mieux à votre projet, vous trouverez les dimensions disponibles, les différentes options et autres spécifications dans les tableaux ci-dessous. Pour en savoir plus sur nos matériaux, n’hésitez pas à nous appeler pour une présentation rapide ou à consulter le tableau comparatif sur notre page dédiée aux colonnes. Pour connaître les dimensions et les spécifications de nos habillages de colonnes en PVC à panneaux encastrés, veuillez consulter la section consacrée aux habillages de colonnes en PVC non coniques.

Nos colonnes carrées encastrées sont disponibles en largeurs de 20 à 40 cm et, comme toujours, les dimensions sur mesure sont notre spécialité grâce à notre propre atelier de fabrication de moules. Bien que nous proposions toutes nos colonnes carrées non coniques dans tous les matériaux, certaines spécifications des tableaux ci-dessous ne s'appliquent qu'à certains matériaux. Les colonnes RoyalCast et RoyalStone sont coulées par centrifugation, ce qui leur confère une structure porteuse avec une ouverture circulaire (voir les vues en coupe ci-dessous pour comparaison). Les revêtements de colonnes RoyaLite en PRV, quant à eux, sont fabriqués en deux moitiés assemblées par recouvrement à l'aide d'une méthode de projection, ce qui donne une colonne mince avec un trou carré (à poids égal, le RoyaLite est plus résistant que l'acier). Généralement, nos revêtements de colonnes en PRV sont expédiés en deux moitiés, mais nous pouvons les assembler pour vous si vous recherchez une colonne entière, légère et robuste, ne devant pas supporter de charges importantes. Les colonnes en GFRC sont fabriquées en segments empilables. Tous nos chapiteaux et bases sont fabriqués dans le même matériau que le fût.

Spécifications techniques
  • Réference unique.square-non-tapered-recessed-panel-column
  • Famille de produitsColumns
  • Groupe de produitsSquare
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFibre de verre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Paysage
  • Code Uniclass 2015EF_20_30
  • Description de l'Uniclass 2015Columns
  • Numéro OmniClass23-13 35 11 13 11
  • Titre OmniClassColumns