Publier vos produits
Square Tapered Plain
Square Tapered Plain

    Square Tapered Plain

    Traduit par Google,

    Royal Corinthian fabrique des colonnes carrées coniques, également appelées colonnes de style Craftsman ou de bungalow, à partir de quatre matériaux composites : fibre de verre coulée (RoyalCast™), PVC cellulaire (RoyalWrap™), pierre synthétique (RoyalStone™) et fibre de verre légère renforcée de PRV (RoyaLite™). Nous proposons également ces colonnes en GFRC, en pierre reconstituée et en pierre reconstituée légère avec support EPS. Si vous savez déjà quel matériau vous intéresse et que vous recherchez nos dimensions et spécifications disponibles, vous êtes au bon endroit. Pour en savoir plus sur chaque matériau et ses avantages respectifs, consultez notre page dédiée aux colonnes ou contactez-nous pour une présentation rapide. Nos colonnes RoyalCast™, RoyalStone™ et RoyaLite™ sont disponibles dans toutes les dimensions ci-dessous et peuvent être raccourcies pour les applications de murets. Pour nos habillages en PVC, fournis en deux angles pour l'assemblage autour des éléments porteurs, veuillez consulter la page des colonnes carrées coniques en PVC.

    Les tableaux de spécifications ci-dessous concernent principalement les colonnes RoyalCast/RoyalStone, notamment leurs capacités de charge, les diamètres des trous intérieurs (S) et le poids des chapiteaux et des bases. Ces colonnes sont coulées par centrifugation, ce qui leur confère une forme carrée avec un trou circulaire, minimisant ainsi l'espace intérieur. Les colonnes artisanales RoyaLite™ et RoyalWrap™, quant à elles, sont composées de deux moitiés, ce qui donne une ouverture carrée. Nos colonnes en PRV sont considérées comme des habillages de colonnes et sont les plus fines des quatre matériaux proposés. Cependant, à poids égal, elles sont plus résistantes que l'acier ; ne vous laissez donc pas décourager. Nous pouvons assembler en usine les habillages de colonnes en PRV et les rendre porteurs ; toutefois, leur capacité de charge sera nettement inférieure à celle de nos colonnes carrées coulées par centrifugation. Les habillages en PVC sont purement décoratifs et nécessitent un support structurel si nécessaire. Toutes les colonnes artisanales ci-dessous sont fournies avec des chapiteaux et des bases fabriqués dans le même matériau que le fût, à l'exception des chapiteaux plus complexes utilisés pour les colonnes RoyalWrap. Bien que la plupart de nos colonnes carrées coniques soient livrées avec un cône droit, nous proposons également quelques modèles à cône entasis : les fûts sont droits à la base puis s’amincissent progressivement. Comme toujours, nous réalisons des pièces sur mesure.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.square-tapered-plain
    • Famille de produitsColumns
    • Groupe de produitsSquare
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFibre de verre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Paysage
    • Code Uniclass 2015EF_20_30
    • Description de l'Uniclass 2015Columns
    • Numéro OmniClass23-13 35 11 13 11
    • Titre OmniClassColumns