Le panneau BAD TM (Binary Amplitude Diffuser) est une synergie unique de technologie acoustique avancée et de simplicité de conception lorsque la performance est primordiale. Utilisant un motif binaire optimal de perforations dans un gabarit rigide sur un noyau insonorisant, le panneau BAD TM atteint un excellent équilibre d'absorption acoustique sur les bandes de fréquences du CNRC tout en préservant l'ambiance de l'espace en réduisant l'absorption à 1 000 Hz. Cette technologie hybride unique élimine l’absorption excessive des hautes fréquences, passe à une surface de diffusion dans les très hautes fréquences, empêche le lobage inhérent aux surfaces perforées courantes et améliore considérablement l’absorption des moyennes et basses fréquences.
Caractéristiques
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |