Publier vos produits
Waveform® Spline A Acoustical Panels

Waveform® Spline A Acoustical Panels

Traduit par Google,

Forme d'onde ® Spline A

Le panneau Waveform ® Spline A représente l'évolution de l'acoustique architecturale vers des formes organiques quantifiables. Développés à l'aide du puissant logiciel d'optimisation de forme de RPG, les panneaux ont une apparence multi-courbes attrayante et sont conçus pour apporter des réflexions diffuses précoces au public, augmentant l'intelligibilité et améliorant la clarté et l'intimité musicales. Ce panneau à noyau en nid d'abeille à revêtement en aluminium est l'un des diffuseurs sonores unidimensionnels les plus puissants disponibles aujourd'hui. Le panneau asymétrique Waveform ® Spline A peut être disposé pour réduire les effets de périodicité et être installé sur les murs ou les plafonds.


Spécification
  • Finish : The Waveform® Spline A Panel is available standard in a white powder-coated finish. Units can be painted in custom colors or veneered with natural wood veneers, no laminates.

    Product Material Composition : Aluminum-skinned honeycomb core.

    Product Acoustic Function : Diffusion

    Product Core Fire Rating : Non-Combustible

    Weight PSF : 2.00

    Installation : Overhead mounting of the Waveform® Spline A Panel is achieved by suspending units from embedded eye-bolts using RPG-supplied engineered cables and hardware. Each panel is designed to hang freely as a separate “cloud” or tied together with brackets along the long or short edge to create a canopy.

Spécifications techniques
  • Réference unique.waveform-spline-a
  • Famille de produitsArchitectural Acoustics
  • Groupe de produitsDiffusion
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-11-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalGypse
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code ETIMEG017960
  • Nom ETIMFurniture
  • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 84 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
  • Numéro OmniClass23-15 13 19 35
  • Titre OmniClassAcoustical Wall Treatment