Publier vos produits
Diviewsor® 79 Acoustic Sound Diffuser

Diviewsor® 79 Acoustic Sound Diffuser

Traduit par Google,

Le QRD est devenu un classique de l'acoustique architecturale. Depuis sa création en 1987, on le retrouve aujourd'hui dans les églises, les écoles, les théâtres et les studios du monde entier. Le panneau Diviewsor® 79 est basé sur le QRD et conçu pour être utilisé là où des vues à travers l'unité sont souhaitées. La surface du panneau Diviewsor® 79 est conçue pour fournir un champ sonore plus uniforme grâce à la diffusion des moyennes et hautes fréquences. En même temps, la construction robuste des parois en acrylique de l'unité limite la quantité d'énergie sonore éliminée par absorption.

Caractéristiques

  • Offre une diffusion sonore à large bande passante dans un boîtier décoratif en acrylique transmettant la lumière.
  • Disponible dans une variété de matériaux, notamment des acryliques transparents, translucides, teintés et à opacité plus élevée.
  • Livré avec une profondeur standard de 9-1/8 po ; peut être personnalisé pour des unités moins profondes ou moins profondes.
  • Installation simple au mur ou au plafond avec cadre.
Spécification
  • Finish - Available in clear, translucent, tinted and higher opacity acrylic finishes.

    Product Material Composition - Acrylic

    Product Acoustic Function - Diffusion

    Product Core Fire Rating - Not Rated

    Installation - Designed to be dropped into a standard 15/16" HD T-grid supplied by others. It can also be mounted into a wall or ceiling, like a window, with appropriate blocking and trim provided by others.

Spécifications techniques
  • Réference unique.diviewsor-79
  • Famille de produitsArchitectural Acoustics
  • Groupe de produitsDiffusion
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcrylique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code ETIMEG017960
  • Nom ETIMFurniture
  • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 84 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
  • Numéro OmniClass23-15 13 19 35
  • Titre OmniClassAcoustical Wall Treatment